Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutmutter
DIN
DIN 70852
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0503
B=Nutbreite
7
D1=Gewinde
M35x1,5
D2=Außendurchmesser
50
H=Höhe
8
D3
43
T
3,3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0503.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 17H, blank oder verzink.
Hinweis
Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch