{"product":{"productId":"agid.23950","price":6.67,"name":"NUTMUTTER DIN70852 M65X1,5, D2=85, H=9,STAHL 1.0503 VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Nutmutter
Stahl
verzinkt
- Befestigung von Lagern auf Wellen
- Universell einsetzbar
- Erleichtert die Montage von Lagern
Verkaufseinheit
6,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
DIN
DIN 70852
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0503
B=Nutbreite
11
D1=Gewinde
M65X1,5
D2=Außendurchmesser
85
H=Höhe
9
D3
76
T
4,3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0503.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 17H, blank oder verzink.
Hinweis
Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.