{"product":{"productId":"agid.4177","price":1.98,"name":"NUTMUTTER DIN1804 M10X1, D2=25, H=6,FORM:W, EINSATZSTAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Nutmutter
Einsatzstahl
brüniert
- Form H: Gehärtet und Planflächen geschliffen
Verkaufseinheit
1,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
Form
W
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 1804
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Nutbreite
5
D1=Gewinde
M10x1
D2=Außendurchmesser
25
G=Gewinde / für Gewinde
M10x1
H=Höhe
6
Befestigungsart
Hakenschlüssel
D3
20
H1
0,5
T
2
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
Form W = brüniert,
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Hinweis
Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.