Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutmutter
Form
H
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 1804
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
B=Nutbreite
6
D1=Gewinde
M24x1,5
D2=Außendurchmesser
42
G=Gewinde / für Gewinde
M24X1,5
H=Höhe
9
Befestigungsart
Hakenschlüssel
D3
36
H1
0,5
T
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.

Edelstahl A2.
Ausführung
Form W = brüniert,
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Hinweis
Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch