{"product":{"productId":"agid.4177","price":0,"name":"NUTMUTTER DIN1804 M32X1,5, D2=52, H=11,FORM:H, EINSATZSTAHL GEHÄRTET UNDGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Nutmutter
Einsatzstahl
gehärtet und geschliffen
- Form H: Gehärtet und Planflächen geschliffen
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
Form
H
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 1804
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
B=Nutbreite
7
D1=Gewinde
M32x1,5
D2=Außendurchmesser
52
G=Gewinde / für Gewinde
M32X1,5
H=Höhe
11
Befestigungsart
Hakenschlüssel
D3
45
H1
0,5
T
3
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
Form W = brüniert,
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Hinweis
Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.