{"product":{"productId":"agid.4180","price":0.93,"name":"NUTMUTTER MIT ELASTIC-STOPP D1=M10X1AUTOM.STAHL, KOMP:POLYAMID, D2=18"},"currency":"EUR"}
Nutmutter
mit Elastic-Stopp
Automatenstahl
verzinkt
- Kein Sicherungsblech notwendig
- Benzin- und ölbeständig
- Widerstehen stärksten Vibrationen und Schwingungen
- Als Stellmutter verwendbar
Verkaufseinheit
0,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
Ausführung 1
mit Elastic-Stopp
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Material
Komponente
Polyamid
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M10x1
D2=Außendurchmesser
18
G=Gewinde / für Gewinde
M10x1
H=Höhe
7,6
B
max.
7,6
Befestigungsart
Hakenschlüssel
D3
15
H
min.
4,4
H1
4,4
H2
0,5
O
3
T
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C).
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen. Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig. Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.