Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutmutter
Ausführung 1
mit Elastic-Stopp
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Polyamid
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M18x1,5
D2=Außendurchmesser
28
G=Gewinde / für Gewinde
M18x1,5
H=Höhe
10,7
B max.
10,7
Befestigungsart
Hakenschlüssel
D3
24
H min.
7,3
H1
7,3
H2
0,5
O
4
T
2

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C).
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen. Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig. Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch