{"product":{"productId":"agid.4183","price":26.18,"name":"STELLMUTTER D=M18X1,5 D1=36 STAHL,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stellmutter
Stahl
brüniert
- Frei stufenlos und exakt positionierbar
- Hohe Axialsteifigkeit
- Ersetzt die Kontermutter
Verkaufseinheit
26,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellmutter
Produkttyp
Stellmutter
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M18x1,5
G=Gewinde / für Gewinde
M18x1,5
H=Höhe
18
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
2,9
Befestigungsart
Innensechskant
Berechnungsfaktor
U (mm)
1,228
D3
26,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
L
5
Stellmutter spezifischer Zuschlag
V (N)
3,931
Trägheitsmoment
(gcm²)
183
max. dynamische axiale
Druckbelastung
N
19000
max. statische axiale
Druckbelastung
N
25000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Spannschrauben Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannschrauben ISO 4762, Festigkeitsklasse 12.9.
Hinweis
Zwei Gewindeteile die elastisch miteinander verbunden sind, werden mit Schrauben gegeneinander verspannt. Die Stellmutter ist rotationssymmetrisch aufgebaut. Es sind keine Unwucht erzeugenden Nuten oder Schlitze vorhanden.
Beachten
Die Stellmutter ist in axialer Richtung verformbar und muss deshalb mit Sorgfalt behandelt werden. Die Spannschrauben dürfen nur betätigt werden, wenn die Stellmutter vollständig auf dem Spindelgewinde aufgeschraubt ist. Ansonsten könnte die Stellmutter durch unzulässige plastische Verformung unbrauchbar werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.