Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stellmutter
Produkttyp
Stellmutter
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M20X1,5
G=Gewinde / für Gewinde
M20x1,5
H=Höhe
18
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm
2,9
Befestigungsart
Innensechskant
Berechnungsfaktor U (mm)
1,344
D3
30,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
L
5
Stellmutter spezifischer Zuschlag V (N)
3,900
Trägheitsmoment (gcm²)
283
max. dynamische axiale Druckbelastung N
18000
max. statische axiale Druckbelastung N
28000

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Spannschrauben Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannschrauben ISO 4762, Festigkeitsklasse 12.9.
Hinweis
Zwei Gewindeteile die elastisch miteinander verbunden sind, werden mit Schrauben gegeneinander verspannt. Die Stellmutter ist rotationssymmetrisch aufgebaut. Es sind keine Unwucht erzeugenden Nuten oder Schlitze vorhanden.
Beachten
Die Stellmutter ist in axialer Richtung verformbar und muss deshalb mit Sorgfalt behandelt werden. Die Spannschrauben dürfen nur betätigt werden, wenn die Stellmutter vollständig auf dem Spindelgewinde aufgeschraubt ist. Ansonsten könnte die Stellmutter durch unzulässige plastische Verformung unbrauchbar werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch