{"product":{"productId":"agid.4187","price":48.21,"name":"GABELSTÜCK MIT GEWINDEBOLZEN M16X40,D1=16, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Gabelstück
mit Gewindebolzen
Vergütungsstahl
brüniert
- Für bewegliche Verbindungen
Verkaufseinheit
48,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelstück
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gewindebolzen
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
40
B
17
D1
16
D2
40
H
42
H1
26
H2
17
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.