Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestift
DIN
DIN 551
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Gewinde
M8
L=Gewindelänge
25

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank, Festigkeitsklasse 5.8.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Gewindestift und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften. Die LOCTITE-Produkte sind dafür besonders geeignet. Siehe 97990.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch