{"product":{"productId":"agid.4190","price":1.46,"name":"GEWINDESTIFT DIN551 D1=M16X30, STAHLBLANK"},"currency":"EUR"}
Gewindestift
Stahl
blank
- Zur Sicherung von Zahnrädern und Wellen
Verkaufseinheit
1,46 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
DIN
DIN 551
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
30
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank, Festigkeitsklasse 5.8.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Gewindestift und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften. Die LOCTITE-Produkte sind dafür besonders geeignet. Siehe 97990.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.