Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestange
Ausführung 1
Linksgewinde
Produkttyp
Gewindestange
DIN
DIN 976-1
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Gewindelänge
1000
D=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
1000
Befestigungsart
Gewinde
Festigkeitsklasse
70

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt.
Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert.
Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen.

Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch