{"product":{"productId":"agid.4193","price":25.61,"name":"GEWINDESTANGE DIN976-1 RECHTSGEWINDEM24X1000, STAHL 4.6 VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Gewindestange
Rechtsgewinde
Stahl
verzinkt
- Mit Rechts- oder Linksgewinde
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
- Verschiedene Festigkeitsklassen
Verkaufseinheit
25,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestange
Ausführung 1
Rechtsgewinde
Produkttyp
Gewindestange
DIN
DIN 976-1
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Gewindelänge
1000
D=Gewinde
M24
G=Gewinde / für Gewinde
M24
L=Länge
1000
Befestigungsart
Gewinde
Festigkeitsklasse
4.6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt.
Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert.
Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen.
Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen.
Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe Biegungen aufweisen.
Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen Oberfläche kommen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.