{"product":{"productId":"agid.35414","price":93.54,"name":"REPARATURSATZ HELICOIL®, EDELSTAHL,M05, L4=5/7,5/10"},"currency":"EUR"}
Reparatursatz
Helicoil®
Edelstahl
- Zur Reparatur beschädigter Gewinde
- Für hochbelastbare Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit
- Beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung
- Hohe Oberflächengüte
- Bestehend aus verschiedenen Gewindeeinsätzen
Verkaufseinheit
93,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Reparatursatz
Ausführung 1
Helicoil®
Material
Grundkörper
Edelstahl
G=Gewindeeinsatz
M5
Anzahl der
Gewindeeinsätze
Stück
je 20
Länge der Einsätze
im eingebauten Zustand mm
5 / 7,5 / 10
Beschreibung
Werkstoff
Gewindeeinsätze Edelstahl 1.4301.
Ausführung
grün.
Hinweis
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden metallverarbeitenden Betrieb und jede Reparaturwerkstatt.
Ausgerissene, festgefressene oder zu groß gebohrte Gewindebohrungen, sind in Minutenschnelle wieder im ursprünglichen Gewindenenndurchmesser hergestellt.
Technisch einwandfrei und unbegrenzt haltbar, beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung. So ist auch eine Ausschuss-Rückgewinnung von teuren Produkten möglich.
Durch die hohe Oberflächengüte sind eine optimale Streckgrenze sowie eine höhere Vorspannkraft von hochfesten Schrauben gewährleistet.
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze eignen sich auch hervorragend für Bewegungsgewinde in sämtlichen Leichtmetall- und Gussteilen. Anleitungen für Einbau und Gewinde liegen dem Sortimentskasten bei.
Sortimentskasten
Bestehend aus Gewindeeinsätzen M5 bis M12, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer (nur für Einsätze M5 - M10), Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher.
Reparatursets
Bestehend aus Gewindeeinsätzen einer Größe, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer, Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher.
Ausgerissene, festgefressene oder zu groß gebohrte Gewindebohrungen, sind in Minutenschnelle wieder im ursprünglichen Gewindenenndurchmesser hergestellt.
Technisch einwandfrei und unbegrenzt haltbar, beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung. So ist auch eine Ausschuss-Rückgewinnung von teuren Produkten möglich.
Durch die hohe Oberflächengüte sind eine optimale Streckgrenze sowie eine höhere Vorspannkraft von hochfesten Schrauben gewährleistet.
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze eignen sich auch hervorragend für Bewegungsgewinde in sämtlichen Leichtmetall- und Gussteilen. Anleitungen für Einbau und Gewinde liegen dem Sortimentskasten bei.
Sortimentskasten
Bestehend aus Gewindeeinsätzen M5 bis M12, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer (nur für Einsätze M5 - M10), Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher.
Reparatursets
Bestehend aus Gewindeeinsätzen einer Größe, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer, Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen der Gewindeeinsätze und Montagewerkzeuge.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.