Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindeeinsatz
Ausführung 1
Helicoil®
Ausführung 2
mit Zapfen
DIN
DIN 8140
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
grün
G=Gewinde
M6
G=Gewindeeinsatz
M6
L=Länge
4,2
D min. - max.
7,6-7,85
Einbau Außen-Ø Aufnahmegewinde
7,3
Einbau Bohrer Ø
6,3
Einbau Gewindekernloch Ø
6,22-6,41
Einbau Mindest-Gewindetiefe mit Anschnitt
11,1
Einbau Mindest-Kernlochtiefe
11,1
Länge der Einsätze im eingebauten Zustand mm
6

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl 1.4301
Ausführung
grün.
Hinweis
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden metallverarbeitenden Betrieb und jede Reparaturwerkstatt.
Ausgerissene, festgefressene oder zu groß gebohrte Gewindebohrungen, sind in Minutenschnelle wieder im ursprünglichen Gewindenenndurchmesser hergestellt.
Technisch einwandfrei und unbegrenzt haltbar, beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung. So ist auch eine Ausschuss-Rückgewinnung von teuren Produkten möglich.
Durch die hohe Oberflächengüte sind eine optimale Streckgrenze sowie eine höhere Vorspannkraft von hochfesten Schrauben gewährleistet.
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze eignen sich auch hervorragend für Bewegungsgewinde in sämtlichen Leichtmetall- und Gussteilen.

T ist der Abstand des Gewindeeinsatzes von der Trennfläche und beträgt 0,25 bis 0,5 der Gewindesteigung.

Die Kontrollwerte der nicht eingebauten Gewindeeinsätze sind L und D.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Mitnehmerzapfen
2) Kerbe
3) Drahtquerschnitt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch