{"product":{"productId":"agid.36322","price":1,"name":"GEWINDEEINSATZ HELICOIL®, MIT ZAPFEN,EDELSTAHL GRÜN, L4=8"},"currency":"EUR"}
Gewindeeinsatz
Helicoil®
Edelstahl
grün
- Zur Reparatur beschädigter Gewinde
- Für hochbelastbare Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit
- Beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung
- Hohe Oberflächengüte
- Bestehend aus verschiedenen Gewindeeinsätzen
Verkaufseinheit
1,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindeeinsatz
Ausführung 1
Helicoil®
Ausführung 2
mit Zapfen
DIN
DIN 8140
Material
Grundkörper
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
grün
G=Gewinde
M8
G=Gewindeeinsatz
M8
L=Länge
4,7
D
min. - max.
9,85-10,1
Einbau
Außen-Ø
Aufnahmegewinde
8,4
Einbau
Bohrer Ø
8,4
Einbau
Gewindekernloch
Ø
8,27-8,48
Einbau
Mindest-Gewindetiefe
mit Anschnitt
14,2
Einbau
Mindest-Kernlochtiefe
14,2
Länge der Einsätze
im eingebauten Zustand mm
8
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301
Ausführung
grün.
Hinweis
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden metallverarbeitenden Betrieb und jede Reparaturwerkstatt.
Ausgerissene, festgefressene oder zu groß gebohrte Gewindebohrungen, sind in Minutenschnelle wieder im ursprünglichen Gewindenenndurchmesser hergestellt.
Technisch einwandfrei und unbegrenzt haltbar, beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung. So ist auch eine Ausschuss-Rückgewinnung von teuren Produkten möglich.
Durch die hohe Oberflächengüte sind eine optimale Streckgrenze sowie eine höhere Vorspannkraft von hochfesten Schrauben gewährleistet.
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze eignen sich auch hervorragend für Bewegungsgewinde in sämtlichen Leichtmetall- und Gussteilen.
T ist der Abstand des Gewindeeinsatzes von der Trennfläche und beträgt 0,25 bis 0,5 der Gewindesteigung.
Die Kontrollwerte der nicht eingebauten Gewindeeinsätze sind L und D.
Ausgerissene, festgefressene oder zu groß gebohrte Gewindebohrungen, sind in Minutenschnelle wieder im ursprünglichen Gewindenenndurchmesser hergestellt.
Technisch einwandfrei und unbegrenzt haltbar, beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung. So ist auch eine Ausschuss-Rückgewinnung von teuren Produkten möglich.
Durch die hohe Oberflächengüte sind eine optimale Streckgrenze sowie eine höhere Vorspannkraft von hochfesten Schrauben gewährleistet.
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze eignen sich auch hervorragend für Bewegungsgewinde in sämtlichen Leichtmetall- und Gussteilen.
T ist der Abstand des Gewindeeinsatzes von der Trennfläche und beträgt 0,25 bis 0,5 der Gewindesteigung.
Die Kontrollwerte der nicht eingebauten Gewindeeinsätze sind L und D.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Mitnehmerzapfen
2) Kerbe
3) Drahtquerschnitt
2) Kerbe
3) Drahtquerschnitt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.