Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Reparatursatz
Ausführung 1
Helicoil®
Material Grundkörper
Edelstahl
G=Gewindeeinsatz
M8
Anzahl der Gewindeeinsätze Stück
je 10
Länge der Einsätze im eingebauten Zustand mm
8 / 12 / 16

Beschreibung

Werkstoff

Gewindeeinsätze Edelstahl 1.4301.

Ausführung
grün.
Hinweis
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden metallverarbeitenden Betrieb und jede Reparaturwerkstatt.
Ausgerissene, festgefressene oder zu groß gebohrte Gewindebohrungen, sind in Minutenschnelle wieder im ursprünglichen Gewindenenndurchmesser hergestellt.
Technisch einwandfrei und unbegrenzt haltbar, beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung. So ist auch eine Ausschuss-Rückgewinnung von teuren Produkten möglich.
Durch die hohe Oberflächengüte sind eine optimale Streckgrenze sowie eine höhere Vorspannkraft von hochfesten Schrauben gewährleistet.
HeliCoil®plus Gewindeeinsätze eignen sich auch hervorragend für Bewegungsgewinde in sämtlichen Leichtmetall- und Gussteilen. Anleitungen für Einbau und Gewinde liegen dem Sortimentskasten bei.

Sortimentskasten
Bestehend aus Gewindeeinsätzen M5 bis M12, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer (nur für Einsätze M5 - M10), Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher.

Reparatursets
Bestehend aus Gewindeeinsätzen einer Größe, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer, Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen der Gewindeeinsätze und Montagewerkzeuge.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch