Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckfeder
Produkttyp
Feder
Material Grundkörper
Stahl
Di=Spiraldurchmesser
10,5
L0=Länge
400
D
1,2
Federkraft F max. (N)
35
Federweg f pro Windung
2,7
G
M10
S
4

Beschreibung

Werkstoff
Federstahldraht EN 10270-1-DH.
Hinweis
Druckfedern werden nur in 400 mm Länge geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch