{"product":{"productId":"agid.4196","price":2.95,"name":"DRUCKFEDER LO=400 STAHL, Di=12,5"},"currency":"EUR"}
Druckfeder
Stahl
- Zubehör für Spanneisen
Verkaufseinheit
2,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckfeder
Produkttyp
Feder
Material
Grundkörper
Stahl
Di=Spiraldurchmesser
12,5
L0=Länge
400
D
1,4
Federkraft
F max.
(N)
47
Federweg f
pro Windung
3,3
G
M12
S
5
Beschreibung
Werkstoff
Federstahldraht EN 10270-1-DH.
Hinweis
Druckfedern werden nur in 400 mm Länge geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.