{"product":{"productId":"agid.16566","price":11.95,"name":"EINBAUWERKZEUG HANDAUSFÜHRUNG, M03,L=46, STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Einbauwerkzeug
Handausführung
Stahl
verzinkt
- Zubehör für Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz
Verkaufseinheit
11,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einbauwerkzeug
Ausführung 1
Handausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Innengewinde
M3
Eindrehmomente
Richtwerte
Nm
2,5
L
Länge
46
S
1/4
SW
5,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt.
Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.
Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.
Hinweis
Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.