Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Einbauwerkzeug
Ausführung 1
Maschinenausführung
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Innengewinde
M4
D2=Außendurchmesser
8
D3
18
Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min
400 - 600
Eindrehmomente Richtwerte Nm
5,5
L Länge
80
S
6

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt.
Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.
Hinweis
Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch