{"product":{"productId":"agid.16566","price":172.69,"name":"EINBAUWERKZEUG MASCHINENAUSFÜHRUNG,M12, L=110, STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Einbauwerkzeug
Maschinenausführung
Stahl
brüniert
- Zubehör für Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz
Verkaufseinheit
172,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einbauwerkzeug
Ausführung 1
Maschinenausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Innengewinde
M12
D2=Außendurchmesser
13
D3
40
Drehzahlrichtwerte
für Leichtmetall
1/min
200 - 300
Eindrehmomente
Richtwerte
Nm
60
L
Länge
110
S
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt.
Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.
Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.
Hinweis
Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.