Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindeeinsatz
Ausführung 1
selbstschneidend
Ausführung 2
mit Schneidbohrung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Innengewinde
M8
D2=Außendurchmesser
12
D1
M8
L Länge
9
P
1,5
R min. bei Gußeisen
3,6
R min. bei Kunststoffe
3
R min. bei Leichtmetall
2,4
T min.
11

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste.

Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen drei Schneidbohrungen. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial.

Innengewinde D1 nach ISO 6H.

Die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen sind besonders für schwer zerspanbare Werkstoffe konstruiert. Durch die dickere Wandung kann mehr Kraft beim Zerspanen aufgenommen werden, die sich zudem auf drei Schneidbohrungen verteilt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch