Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindeeinsatz
Ausführung 1
verstärkt
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Innengewinde
M10x1,25
D2=Außengewinde
M16x1,5
Ausbau Bohrer Ø
13,5
Ausbau Bohrtiefe
4,8
Einbau Bohrer Ø
14,8
Einbau Gewinde- bohrer
M16x1,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe
18,5
Einbau Senk Ø +0,25
16,3
L Länge
16

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
passiviert.
Hinweis
Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert.
Zul. Maßabweichungen:
Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.

Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau.
- Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird.
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Arretierkeil
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch