{"product":{"productId":"agid.4214","price":21.65,"name":"GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M18x1,5"},"currency":"EUR"}
Gewindeeinsatz
Vollkörper
Stahl
- Für den Einsatz bei zu groß gebohrten Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände
- Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen
- Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen
- Leichter und schneller Einbau
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich
Verkaufseinheit
21,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindeeinsatz
Ausführung 1
Vollkörper
Material
Grundkörper
Stahl
D2=Außengewinde
M18x1,5
Ausbau
Bohrer
Ø
15,5
Ausbau
Bohrtiefe
4,8
Einbau
Bohrer Ø
16,8
Einbau
Gewinde-
bohrer
M18x1,5
Einbau
Mindest-
Gewindetiefe
20,5
Einbau
Senk Ø
+0,25
18,3
L
Länge
18
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
passiviert.
Hinweis
Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel,
d.h. 6g für Bolzengewinde.
Restliche Maße ±0,25 mm.
Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel,
d.h. 6g für Bolzengewinde.
Restliche Maße ±0,25 mm.
Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Arretierkeil
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.