{"product":{"productId":"agid.4224","price":8.26,"name":"GEWINDEEINSATZ SELBSTSICHERND,VERSTÄRKT, INNEN- UND AUSSENGEWINDE,M06 M12X1,25, EDELSTAHL PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Gewindeeinsatz
selbstsichernd
Edelstahl
passiviert
- Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen
- Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen
- Leichter und schneller Einbau
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich
Verkaufseinheit
8,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindeeinsatz
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
selbstsichernd
Ausführung 2
verstärkt
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
passiviert
D1=Innengewinde
M6
D2=Außengewinde
M12x1,25
Ausbau
Bohrer
Ø
9,5
Ausbau
Bohrtiefe
4,8
Einbau
Bohrer Ø
10,8
Einbau
Gewinde-
bohrer
M12x1,25
Einbau
Mindest-
Gewindetiefe
14,5
Einbau
Senk Ø
+0,25
12,3
L
Länge
12
L1
Länge
6
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
passiviert.
Hinweis
Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert.
Zul. Maßabweichungen:
Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert.
Zul. Maßabweichungen:
Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Arretierkeil
2) Selbstsicherndes Teil des Innengewindes
2) Selbstsicherndes Teil des Innengewindes
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.