Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Reparatursatz
Material Grundkörper
Stahl
Anzahl Einbauwerkzeug
1 1 1 - 1 - 1 -
Anzahl der Einsätze
8 8 6 6 4 4 3 3
Enthaltene Gewindeeinsätze Außengewinde
M8 M10X1,25 M12X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M14X1,5 M16X1,5 M16X1,5
Enthaltene Gewindeeinsätze Innengewinde
M5 M6 M8 M8X1 M10 M10X1,25 M12 M12X1,25
Länge der Einsätze
8 10 12 12 14 14 16 16

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Gewindeeinsatz Stahl, passiviert.
Hinweis
Der Reparatursatz ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert.
Zul. Maßabweichungen:
Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch