Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Einschraubstopp
Produkttyp
Gewindestift
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blau-passiviert
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
60
Befestigungsart
Gewinde
L1
8
L2
1

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als ”Einklebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 (siehe 97990) bewährt.
Zeichnungshinweis
1) Einschraub-Stopp
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch