{"product":{"productId":"agid.4232","price":2.33,"name":"GEWINDESTIFT MIT EINSCHRAUBSTOPPD=M10X40, EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Gewindestift
mit Einschraubstopp
Edelstahl
blank
- Wirtschaftliche Herstellung von Außengewinden möglich
- Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
2,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Einschraubstopp
Produkttyp
Gewindestift
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
L=Länge
40
Befestigungsart
Gewinde
L1
14
L2
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als ”Einklebestifte” konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 (siehe 97990) bewährt.
Zeichnungshinweis
1) Einschraub-Stopp
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.