Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ringschraube
Ausführung 1
fest
DIN
ähnlich DIN 580
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Gewinde
M10
Befestigungsart
schraubbar
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
H
45
L
17

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
blank.
Hinweis
Für leichte Hebe- und Tragtätigkeiten ohne besondere Anforderungen wie bzw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch