{"product":{"productId":"agid.20605","price":25.03,"name":"RINGSCHRAUBE FEST ÄHNLICH DIN580M20X30, EDELSTAHL 1.4401 BLANK"},"currency":"EUR"}
Ringschraube
fest
Edelstahl
blank
- Für Hebe- und Tragetätigkeiten
Anwendungsgebiete: Zaunbau, Absperrketten, leichte Spannarbeiten - Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
Verkaufseinheit
25,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ringschraube
Ausführung 1
fest
DIN
ähnlich DIN 580
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Gewinde
M20
Befestigungsart
schraubbar
D2
40
D3
72
D4
40
E
14
H
71
L
30
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Hinweis
Für leichte Hebe- und Tragtätigkeiten ohne besondere Anforderungen wie bzw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.