{"product":{"productId":"agid.4236","price":52.29,"name":"RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M24X36,EDELSTAHL 1.4401"},"currency":"EUR"}
Ringschraube
fest
Edelstahl
- Für Hebe- und Tragetätigkeiten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
52,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ringschraube
Ausführung 1
fest
DIN
DIN 580
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Gewinde
M24
Befestigungsart
schraubbar
D2
50
D3
90
D4
50
E
18
F1 max.
kN
18
F2 max.
kN
12,7
H
90
K
20
L
36
M
24
Tragfähigkeit
kg
1295,4
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung
Gesenkgeschmiedet.
Stahl blank.
Stahl galvanisch verzinkt.
Stahl blank.
Stahl galvanisch verzinkt.
Hinweis
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage
Konformitätsbescheinigung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.