{"product":{"productId":"agid.4239","price":1.04,"name":"RINGMUTTER FEST DIN582, M08, STAHL1.1141 GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Ringmutter
fest
Stahl
galvanisch verzinkt
- Für Hebe- und Tragetätigkeiten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
1,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ringmutter
Ausführung 1
fest
DIN
DIN 582
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1141
D1=Gewinde
M8
D2
20
D3
36
D4
20
E
8,5
F1 max.
kN
1,4
F2 max.
kN
0,95
H
36
K
8
M
10
Tragfähigkeit
kg
96,9
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung
gesenkgeschmiedet.
Hinweis
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage
Konformitätsbescheinigung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.