Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ringmutter
Ausführung 1
fest
DIN
ähnlich DIN 582
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Gewinde
M8
Befestigungsart
schraubbar
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
H
36

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch