{"product":{"productId":"agid.20608","price":7.15,"name":"RINGMUTTER FEST ÄHNLICH DIN582, M10,EDELSTAHL 1.4401 BLANK"},"currency":"EUR"}
Ringmutter
fest
Edelstahl
blank
- Für Hebe- und Tragetätigkeiten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
Verkaufseinheit
7,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ringmutter
Ausführung 1
fest
DIN
ähnlich DIN 582
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Gewinde
M10
Befestigungsart
schraubbar
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
H
45
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.