Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ringmutter
Ausführung 1
fest
DIN
DIN 582
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D1=Gewinde
M12
Befestigungsart
schraubbar
D2
30
D3
54
D4
30
E
11
F1 max. kN
3,4
F2 max. kN
2,4
H
53
K
12
M
14
Tragfähigkeit kg
244,8

Beschreibung

Werkstoff

Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.

Ausführung
gesenkgeschmiedet.
Hinweis
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage
Konformitätsbescheinigung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch