{"product":{"productId":"agid.4239","price":6.82,"name":"RINGMUTTER FEST DIN582, M10, EDELSTAHL1.4401"},"currency":"EUR"}
Ringmutter
fest
Edelstahl
- Für Hebe- und Tragetätigkeiten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
6,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ringmutter
Ausführung 1
fest
DIN
DIN 582
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Gewinde
M10
Befestigungsart
schraubbar
D2
25
D3
45
D4
25
E
10
F1 max.
kN
2,3
F2 max.
kN
1,7
H
45
K
10
M
12
Tragfähigkeit
kg
173,4
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung
gesenkgeschmiedet.
Hinweis
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage
Konformitätsbescheinigung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.