Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ringschraube
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
ohne Sechskantschlüssel
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
gelb
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.6541
D=Gewinde
M12
Befestigungsart
schraubbar
D1
30
D2
52
D3
33
H
55
L
18
S
10
S1
13
SW
8
Tragfähigkeit kg
750

Beschreibung

Werkstoff
Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl.
Ausführung
Ring geschmiedet und hochfest vergütet.
100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit.
Kunststoffbeschichtet.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9.
Hinweis
Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen.

– 4-fache Sicherheit
– seitlicher Anschlag bis 90° möglich
– Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch