{"product":{"productId":"agid.4242","price":66.9,"name":"RINGSCHRAUBE DREHBAR D=M20 STAHL, GELB,OHNE SECHSKANTSCHLÜSSEL, SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Ringschraube
drehbar
Stahl
gelb
kunststoffbeschichtet
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
- 100% elektromagnetische Rissprüfung
- 4-fache Sicherheit
- Kraftrichtung einstellbar, seitlicher Anschlag bis 90° möglich
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +100 °C
Verkaufseinheit
66,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ringschraube
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
ohne Sechskantschlüssel
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
gelb
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.6541
D=Gewinde
M20
Befestigungsart
schraubbar
D1
40
D2
70
D3
44
H
74
L
30
S
16
S1
17
SW
12
Tragfähigkeit
kg
2300
Beschreibung
Werkstoff
Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl.
Ausführung
Ring geschmiedet und hochfest vergütet.
100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit.
Kunststoffbeschichtet.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9.
100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit.
Kunststoffbeschichtet.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9.
Hinweis
Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen.
– 4-fache Sicherheit
– seitlicher Anschlag bis 90° möglich
– Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
– 4-fache Sicherheit
– seitlicher Anschlag bis 90° möglich
– Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.