Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Anschlagwirbel
Ausführung 1
schwenk- und drehbar
Ausführung 2
Güteklasse 8
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
rot
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
D=Gewinde
M10
B
30
Befestigungsart
schraubbar
D1
38
H
105
H1
50
L
18
L1
46
S
13
SW
30
Tragfähigkeit kg
300

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 8, kugelgelagert. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Kompakte und leichte Bauweise, allseitig voll belastbar. 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen. 360° drehbar. Schwenkbereich des Gliedes max. 180°. Durch die Kugellagerung ist der Anschlagwirbel auch unter Last drehbar. Ob zum Heben von Lasten oder zur Ladungssicherung, drehbare Anschlagwirbel finden in vielen Bereichen Anwendung. Für die Gültigkeit der Traglasten ist immer sicherzustellen, dass sich der Ring in einer Linie mit der Traglast befindet. Der Anschlagwirbel muss plan auf der Auflagefläche anliegen und immer komplett eingeschraubt sein.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch