{"product":{"productId":"agid.4245","price":110.44,"name":"ANSCHLAGWIRBEL SCHWENK UND DREHBARD=M24 STAHL, ROT, GÜTEKLASSE 8"},"currency":"EUR"}
Anschlagwirbel
schwenk- und drehbar
Stahl
rot
kunststoffbeschichtet
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
- Kompakte Bauweise
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Allseitig voll belastbar
- Anschlagwirbel durch Kugellagerung auch unter Last drehbar
Verkaufseinheit
110,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagwirbel
Ausführung 1
schwenk- und drehbar
Ausführung 2
Güteklasse 8
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
rot
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
D=Gewinde
M24
B
40
Befestigungsart
schraubbar
D1
58
H
153
H1
68
L
30
L1
70
S
19
SW
48
Tragfähigkeit
kg
3150
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 8, kugelgelagert. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Kompakte und leichte Bauweise, allseitig voll belastbar. 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen. 360° drehbar. Schwenkbereich des Gliedes max. 180°. Durch die Kugellagerung ist der Anschlagwirbel auch unter Last drehbar. Ob zum Heben von Lasten oder zur Ladungssicherung, drehbare Anschlagwirbel finden in vielen Bereichen Anwendung. Für die Gültigkeit der Traglasten ist immer sicherzustellen, dass sich der Ring in einer Linie mit der Traglast befindet. Der Anschlagwirbel muss plan auf der Auflagefläche anliegen und immer komplett eingeschraubt sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.