Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schäkel
Ausführung 1
geschweift
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
KOMP
rot
FT=Tragfähigkeit kg
1000
B
26,2
B1
16,8
Befestigungsart
mit Bolzen
H1
36,5
K
11
S
9,6
Zoll
3/8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
geschweift.
Hinweis
Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich.
Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch