{"product":{"productId":"agid.17333","price":14.3,"name":"SCHÄKEL GESCHWEIFT, FT=4750, B=51,STAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Schäkel
geschweift
Stahl
- Für Hebe- und Tragetätigkeiten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
Verkaufseinheit
14,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schäkel
Ausführung 1
geschweift
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
KOMP
rot
FT=Tragfähigkeit kg
4750
B
51
B1
31,8
Befestigungsart
mit Bolzen
H1
71
K
22,2
S
19
Zoll
3/4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
geschweift.
Hinweis
Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich.
Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.