{"product":{"productId":"agid.4248","price":16.98,"name":"ANSCHLAGPUNKT SCHWENKBAR, MITFEDERBAND, STAHL ROT, B=40"},"currency":"EUR"}
Anschlagpunkt
schwenkbar
Stahl
rot
kunststoffbeschichtet
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik
- Ermöglichen schnelle Montage
- Kompakte Bauweise
- Allseitig belastbar
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
Verkaufseinheit
16,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagpunkt
Ausführung 1
schwenkbar
Ausführung 2
mit Federband
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
rot
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche
Komponente
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.6541
B=Anschweißbreite
40
B1
38
Befestigungsart
schweißbar
H
32
H1
40
L
73
L1
38
S
13
Schweißnaht
HV 5 + a3
Tragfähigkeit
kg
1120
Beschreibung
Werkstoff
Bügel Stahl 1.6541. Anschweißbock Stahl S355JR.
Ausführung
Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot. Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank.
Hinweis
Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch. Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm). Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.