Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Anschlagpunkt
Ausführung 1
schwenkbar
Ausführung 2
mit Federband
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
rot
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.6541
B=Anschweißbreite
55
B1
50
Befestigungsart
schweißbar
H
48
H1
57
L
108
L1
60
S
22
Schweißnaht
HV 12 + a4
Tragfähigkeit kg
5300

Beschreibung

Werkstoff
Bügel Stahl 1.6541. Anschweißbock Stahl S355JR.
Ausführung
Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot. Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank.
Hinweis
Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch. Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm). Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch