{"product":{"productId":"agid.16507","price":93.94,"name":"LASTBÜGEL DREHBAR D=M20X34 STAHL,GÜTEKLASSE 10"},"currency":"EUR"}
Lastbügel
drehbar
Stahl
- Integrierte Feder hält den Lastbügel in jeder Lage
- Tragkraft bis zu 7000 kg
- Trägt die volle Last in jede Richtung
- Mit Zulassung und H-Stempel der BG
- 100% rissgeprüft
Verkaufseinheit
93,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lastbügel
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
Güteklasse 10
Material
Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M20
L=Gewindelänge
34
Anziehdrehmoment Nm
250
B
54
B1
82
B2
50
D1
45
H
140
H1
57
S
16,5
SW
12
SW1
30
max.
Tragfähigkeit
kg
2500
Beschreibung
Werkstoff
Lastbügel und Anschraubbügel Stahl.
Schraube und Buchse Stahl.
Schraube und Buchse Stahl.
Ausführung
Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung, Kunststoffbeschichtet, gelb.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung.
Buchse galvanisch verzinkt.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung.
Buchse galvanisch verzinkt.
Hinweis
Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt die volle Last in jeder Zugrichtung. Eine integrierte Feder hält den Lastbügel in jeder Lage. Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft.
Temperaturbereich
von -40 °C bis 100 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 200 °C = 85% Tragfähigkeit
bis 250 °C = 80% Tragfähigkeit
bis 350 °C = 75% Tragfähigkeit
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1,5x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm².
bis 200 °C = 85% Tragfähigkeit
bis 250 °C = 80% Tragfähigkeit
bis 350 °C = 75% Tragfähigkeit
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1,5x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm².
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.