{"product":{"productId":"agid.4251","price":1044.1,"name":"LASTBÜGEL STANDARD A=217,2 H=316,7VERGÜTUNGSSTAHL, D=M48"},"currency":"EUR"}
Lastbügel
Standard
Vergütungsstahl
- Tragkraft bis zu 13 500 kg
- Zusätzlich in verlängerter Ausführung
- 5-fache Sicherheit
Verkaufseinheit
1.044,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lastbügel
Ausführung 1
Standard
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Breite
217,2
D=Bolzendurchmesser
M48
H=Höhe
316,7
Anziehdrehmoment Nm
981
Ausführung
Standard
B
115
D1
106,4
L
88
R
57,2
S
44,4
max.
Tragfähigkeit
kg
13500
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen.
Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen, und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen, und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.