{"product":{"productId":"agid.4254","price":123.62,"name":"LASTBÜGEL MIT ENVIROLOX BESCHICHT.D=M08 A=46,7 H=67,8 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Lastbügel
mit Envirolox Beschichtung
Vergütungsstahl
- Die Beschichtung bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen
- Tragkraft bis zu 7000 kg
- Geeignet bei korrosiven Atmosphären
- 5-fache Sicherheit
Verkaufseinheit
123,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lastbügel
Ausführung 1
mit Envirolox Beschichtung
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Breite
46,7
D=Gewinde
M8
H=Höhe
67,8
Anziehdrehmoment Nm
9,81
B
22
D1
19
L
12,5
R
10,9
S
9,7
max.
Tragfähigkeit
kg
400
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Lastbügel Envirolox®-beschichtet. Scheibe chromatiert.
Hinweis
Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen. Die neue Envirolox®-Schutzschicht bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen.
Mögliche Anwendungsgebiete: bei korrosiven Atmosphären wie z.B. Seefracht, Chemie usw.
Mögliche Anwendungsgebiete: bei korrosiven Atmosphären wie z.B. Seefracht, Chemie usw.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.