Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Lastbügel
Ausführung 1
mit Envirolox Beschichtung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Breite
89,4
D=Gewinde
M16
H=Höhe
121,4
Anziehdrehmoment Nm
80,4
B
46
D1
38,1
L
29
R
22,4
S
19
max. Tragfähigkeit kg
1900

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Lastbügel Envirolox®-beschichtet. Scheibe chromatiert.
Hinweis
Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen. Die neue Envirolox®-Schutzschicht bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen.
Mögliche Anwendungsgebiete: bei korrosiven Atmosphären wie z.B. Seefracht, Chemie usw.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch